AVENTICS-R412028727

AVENTICS™ Capteur de pression, Série PE7 R412028727

Product Description

Le capteur de pression AVENTICS série PE7 est intégré dans un boîtier en acier inoxydable avec écran tactile incassable. Il impressionne par sa simplicité d’utilisation, sa grande robustesse et son design compact.

Signal de sortie
PNP, NPN, push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V CC, 4 - 20 mA
Type
Électronique
Type de construction
Avec élément de capteur sur base piézorésistive
Pression de pilotage mini/maxi
0 bar
Pression de pilotage maxi
25 bar
Sécurité contre les surpressions
10 bar
Logique de commutation
NO/NF (réglable)
Tenue aux chocs maxi.
30 g
Tenue aux vibrations
5 g (10 - 150 Hz)
Exactitude en % (de la valeur finale)
<± 0,5 %
Hystérèse
réglable
Valeurs mesurées
Pression relative
Plage d'affichage
OLED
Affichage réglable en
bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé
Taraudage
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres, Huile hydraulique, Liquides neutres
Certificats
Déclaration de conformité CE, UKCA, RoHS, Conforme à REACH, UL (Underwriters Laboratories)
Raccordement électrique 2, type
Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique 2, codage
Codage A
Température ambiante min.
-25 °C

Caractéristiques

  • Boîtier en acier inoxydable
  • Écran tactile incassable
  • Fonctionnement simple
  • Grande robustesse
  • Conception compacte

Documentation et schémas