Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412028886

AVENTICS™ Connecteur avec écrou de raccordement R412028886

Product Description

CP1-S-NW5-D040-PN

Silicone
Contenant du silicone
Orifice D
NW 5
Orifice G
Ø 6
Type de raccordement d’air comprimé
Connecteurs
Diamètre nominal NW
4.5 mm
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
35 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids par unité
0.016 kg
Matériau boîtiers
Laiton

Caractéristiques

  • Qn = 3 200 l/min

Documentation et schémas