Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412029132

AVENTICS™ Capteur de point de rosée DS1 R412029132

Plage de mesure mini.
-20 °Ctd
Plage de mesure maxi.
50 °Ctd
Précision
± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
50 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC, 10-30 V DC
Indice de protection
IP65
Certificats
EMV in according with DIN EN 61326-1
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Remarque
ideal 0...50 °C
Plage d'affichage
TFT 1.8"
Plage d'affichage
- 20 ... 50 °C
Raccordement électrique type
2x Prise femelle
Raccordement électrique, taille
M12
Raccordement électrique, Nombre de pôles
à 5 pôles
PC Orifice
Modbus-RTU Interface (RS 485)
Signal de sortie
4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
Charge pour sortie analogique
< 500
Poids
0.408 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre (PA 66 GF)

Documentation et schémas