AVENTICS-R503A1B10M11BF1

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 503 R503A1B10M11BF1

Product Description

DIST. 503 (26MM) 5/2, SPRING RETURN SPOO

B10
Commande
électrique
Elément de commande
Monostable
Pilote
Externe
Débit nominal Qn
1200 l/min
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-15% / +10%
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Principe d'étanchéité
à étanchéité métallique
Puissance absorbée CC
1.4 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
20 ms
Temps de déconnexion typ.
60 ms
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.236 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Air pilote échappement
Avec échappement collecté de l'air de pilotage

Caractéristiques

  • Disponible en version à tiroir/à manchon ou à joint en caoutchouc
  • Les versions propriétaires et ISO permettent aux distributeurs de répondre à une grande variété d’applications
  • Efficacité énergétique accrue grâce à des régulateurs de pression
  • Faible consommation d’énergie (1,7 W pour les applications CC)
  • Conception modulaire et circuits imprimés enfichables pour faciliter la configuration et éliminer le câblage
  • Le nombre de cycles de la machine peut être optimisé grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Isolation de la pression de vannes individuelles pour faciliter les entretiens

Documentation et schémas