Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-SDN2520RED

SolaHD™ PN SDN2520RED

Product Description

EXT.RED MOD 20A MAX 22.5-28.5V

Hertz
50/60
Plage de tension d’entrée
10,8-30,8 V CC (SELV)
Température de service
-20 °C à 70 °C
Tension nominale de sortie
12-28 Vcc
Indicateur d’état
Visuel : (3) LED bicolores
Montage
DIN TS 35 x 7,5 ou TS 35 x 15

Caractéristiques

  • cULus, cRUus, CE, ATEX, IECEx, ExEAC, ABS, DNV-GL, RoHS
  • Fonctionnement redondant de l’alimentation électrique avec isolation réelle
  • Taille compacte pour un gain de place sur le panneau
  • Diagnostics approfondis
  • Le support d’équilibrage de charge prolonge la durée de vie de l’alimentation électrique
  • Utilisation dans des zones dangereuses, avec indice de température T4
  • Fonctionne avec une grande variété d’alimentations électriques

Documentation et schémas