Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Spring feeder device Smart FEG

Dispositif d’alimentation ressort AVENTICS™ série Smart FEG

Product Description

Le dispositif d’alimentation ressort AVENTICS/Smart FEG est spécialement conçu pour booster l’efficacité, la précision et la fiabilité dans vos systèmes de manutention. Dotés d’une technologie avancée, ces dispositifs garantissent une alimentation précise et impeccable des composants ou des pièces. Avec à sa conception et ses fonctionnalités intelligentes, Smart FEG d’AVENTICS optimise les procédés de production, garantit un fonctionnement fluide, et accroît la productivité de vos systèmes de manutention et d’alimentation en milieu industriel.

Caractéristiques

  • Notre dispositif d’alimentation ressort (FEG) éprouvé a été perfectionné : le Smart FEG est désormais doté d’un système de contrôle-commande compact intégré. Comme notre convoyeur à tambour, il offre un accès facile à toutes les fonctions et réglages via un menu intuitif sur le pavé tactile intégré. En option, des capteurs annulaires pour détecter les niveaux de remplissage des tubes peuvent être directement gérés à partir du petit système de contrôle-commande.

Documentation et schémas