Dispositif de protection contre les surtensions sur rail DIN série SolaHD™ STC-DRS

Product Description

Le dispositif de protection contre les surtensions sur rail DIN série STC-DRS est un module de protection contre les surtensions à paire unique doté de la technologie hybride à trois étages. Des tubes à gaz et des composants à avalanche au silicium protègent les équipements contre les surtensions transitoires, tandis que des fusibles autoréarmables (CTP) limitent les courants vagabonds. Ces fusibles sont destinés à renforcer considérablement la résistance lorsqu’une surintensité de courant dépasse les limites de sécurité, pour repasser en mode de fonctionnement normal lorsque la surintensité est supprimée.

ul-listed
rohs

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
SolaHD™ PN STCDRS036
Certifications
UL
Plage de tension d’entrée
5 to 36 V
Type d’élément
Made to Stock
Nombre de phases
Not Applicable
disponibilité
Certifications
Plage de tension d’entrée
Type d’élément
Nombre de phases
disponibilité
UL
5 to 36 V
Made to Stock
Not Applicable
Tension de crête de signal maximale
43
Tension de service
5 à 36 V
Courant max. 1p 10 x 1 000 ms (survenances)
>100
Courant de crête 8 x 20 ms
10KA
Capacité type (PF)
1 500
Courant permanent max
150 ma
Résistance en série nominale
5 &8486;

Caractéristiques

  • UL, RoHS
  • Protection contre les surtensions pour lignes de données basse tension
  • Technologie hybride à trois étages
  • Protection contre les courants vagabond/de défaut par fusibles auto-réarmables (CTP)
  • Boîtier compact
  • Grande facilité d’installation
  • Compatible avec un rail DIN standard de 35 mm
  • Temps de réponse court