Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Workpiece carrier

Porte-pièce AVENTICS™

Product Description

Le porte-pièce AVENTICS est un composant efficace et fiable des systèmes de manutention. Dotés d’une technologie avancée, ces porte-pièces assurent un acheminement précis et fluide des pièces dans les systèmes d’automatisation. La conception robuste et les performances élevées du porte-pièce AVENTICS permettent d’optimiser la productivité et l’efficacité du flux de travail. Faites confiance à la précision et la fiabilité de la technologie AVENTICS pour un transport de pièces efficace et fluide dans vos installations de manutention.

Caractéristiques

  • Les porte-pièces de dimensions 160, 200, 250, 320 et 400 mm sont disponibles en 13 variantes standard combinables. Plaques de support en acier ou en aluminium. Charge maximale par support de porte-pièce jusqu’à 20 kg.

Documentation et schémas