Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-P-SCE300

Actionneur électrique Bettis SCE300

Product Description

Le SCE300 est un actionneur électrique intelligent quart de tour de la gamme d’actionneurs Bettis Compact et léger, cet actionneur tout-en-un intègre de toutes les fonctionnalités des actionneurs plus grands et plus lourds dans une conception nette et innovante. Déployez l’actionneur SCE300 pour maintenir un contrôle efficace des vannes à faible couple, quart de tour et des registres, même dans les usines les plus vastes et les plus complexes.

Caractéristiques

  • Un compartiment des bornes séparé est isolé de l’électronique et du compartiment moteur. Seule la borne de câblage est exposée pendant l’installation sur site.
  • Commutateurs de couple réglables standard, de 50 à 100 % du couple nominal de sortie (3 niveaux : 50 %, 75 %, 100 %)
  • Commande de secours manuelle toujours engagée
  • Aluminium anodisé avec revêtement en poudre époxy pour protéger l’appareil des dégradations dues aux environnements agressifs
  • Indicateur visuel de position mécanique pour une référence visuelle précise de la position de la vanne
  • Montage direct ou facilement adaptable sur d’autres vannes quart de tour
  • La lubrification permanente du train d’engrenages autobloquant rend superflus les freins moteur. Le train épicycloïdal garantit un fonctionnement fiable et homogène
  • Butées mécaniques de fin de course conçues pour éviter les courses trop longues pendant le fonctionnement du volant ou du moteur.
  • Thermostat du moteur pour la protection contre la surchauffe
  • Régulation de vitesse intégrée réglable indépendamment dans les sens d’ouverture et de fermeture
  • Contacts de sortie de type verrouillable pour l’indication à distance de l’ouverture et de la fermeture complètes Des contacts de sortie pour moniteur et indicateur clignotant / sélecteur local sont également disponibles.
  • Les modules en option ajoutent encore plus de fonctionnalités et d’intelligence :
    • OM1 & #8211 ; Module d’entrées/sorties à modulation
    • OM3 & #8211 ; Module d’interface locale
    • OM9 & #8211 ; Communication de bus PROFIBUS DP V0/V1
    • OM11 & #8211 ; Communication de bus DeviceNet
    • OM13 & #8211 ; module à 3 fils
Source d’alimentation
Électrique
Type de produit
Actionneur électrique quart de tour
Actionnement
Électrique
Certifications
IECEx, FM (États-Unis), CSA (Canada), NEPSI (Chine), CU-TR (CEI), INMETRO (Brésil), CCOE (Inde), KOSHA (Corée), NEMA, IP
Type de contrôle
Marche/arrêt, régulation modulante
Type de vanne
Vannes papillon, à boule, à clapet rotatif ou registres
Couple/poussée
De 35 N m (26 pi-lb) à 2 000 N m (1 475 pi-lb).

Documentation et schémas