Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-P-VBL

Booster volumétrique Bettis VBL

Product Description

Utilisé avec un positionneur placé sur une vanne de régulation par étranglement afin d’augmenter le nombre de courses.

Caractéristiques

  • Utilisé avec un positionneur placé sur une vanne de régulation par étranglement
Type de produit
Accessoires des actionneurs
Certifications
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de commande
Tout ou rien
Type de vanne
Boule, papillon, bouchon, triple excentration

Documentation et schémas