Laveur mécanique Branson Bransonic® MH 1800

Product Description

Avec le laveur à ultrasons Bransonic® MH, vous bénéficiez en plus de la chaleur, de la durabilité et des performances de notre laveur à ultrasons phare.

Dimensions hors-tout
254 mm L x 304 mm l x 292 mm P (10 po L x 12 po l x 11,5 po P)
Dimensions du réservoir
152 mm L x 138 mm l x 101 mm (6 po L x 5,5 po l x 4 po P)
Poids
3,17 kg (7 lb)
Fréquence
40 kHz

Caractéristiques

  • Peut être chauffé jusqu'à 69 °C
  • Temporisateur mécanique de 60 minutes (peut être réglé pour un fonctionnement continu)
  • Transducteurs industriels de 40 kHz
  • Panneau de commande surélevé
  • Drain latéral ou drain de vidange intégré (1,9 ou 2,8 litres)

Documentation et schémas