Générateur ultrasonique série 8300 Branson

Product Description

Le générateur ultrasonique série 8300 Branson offre de nombreuses fonctionnalités pour satisfaire à toutes les exigences de nettoyage de précision. Utilisée sur un bac de nettoyage simple ou dans un système de nettoyage complètement intégré, la série 8300 permet un nettoyage de grande précision, de manière rapide, uniforme et économique.

Fréquence de sortie
25 ou 40 kHz
Configuration des éléments
6, 12, 18, 24, 36, 48
Tension d’entrée
110 V, 220 V
Puissance de sortie moyenne
40 W par élément
Approbations réglementaires
FCC et CSA
Dimensions
445 mm (l) x 426,7 mm (P) x 139,7 mm (H)
Poids
13,6 kg
Puissance de sortie
445 mm (l) x 426,7 mm (P) x 139,7 mm (H)

Caractéristiques

  • La régulation en charge/ligne compense les variations de température et de niveau de liquide ainsi que les variations de charge et de tension du secteur.
  • Véritable variateur de puissance faisant varier linéairement et à l'infini l'intensité de cavitation de 20 % à 100 % 
  • La fréquence modulée réduit les ondes stationnaires et améliore la distribution de l'activité à ultrasons ; fonctionne à une fréquence de 80 Hz par seconde sur une bande passante de 1 400 Hz
  • Le réglage automatique maintient une fréquence de fonctionnement optimale autour de votre application.
  • L'option d'interface E/S permet le contrôle marche/arrêt à distance
  • Fonctionnalités de sécurité pour protéger le générateur (surchauffe, surcharge, ouverture de circuit et court-circuit)