Vanne à coin pour effluents à usage intensif Clarkson KGA+

Product Description

La vanne pour effluents à usage intensif Clarkson KGA+ propose des joints améliorés, des options de corps à bride complète, et une conception simplifiée facilitant la maintenance. Elle assure des performances optimales dans diverses conditions et garantit une isolation à 100 %.

Caractéristiques

  • Joint secondaire amélioré : peut être lubrifié sans démontage, ce qui simplifie la maintenance de la vanne.
  • Conception à double siège : fournit un débit et une fermeture bidirectionnels, assurant une isolation à 100 % et éliminant toute fuite en aval.
  • Débit continu : élimine les turbulences et minimise la perte de charge dans la vanne, tout en empêchant l’accumulation de solides qui pourraient obstruer la fermeture de l’opercule.
  • Conception du corps à bride complète avec perçage de bride disponible incluant ASME B16.5, PN10 et PN16 (selon les normes DIN et BS), et Australian Table D et E (selon AS 2129) entre autres.
  • La conception simplifiée du corps en deux parties facilite les reconstructions.
  • Classe de pression supérieure possible en option avec certains matériaux d’opercule, jusqu’à 200 psi.
  • Répond à un large éventail d’exigences en matière d’abrasion, de corrosion, de température et de pression.
  • Peut s’utiliser dans des applications sèches ou humides, gérant facilement les particules denses et grandes, et les corps étrangers.
  • Isolement parfait ; une fermeture étanche testée totale garantit l’absence de fuites en aval.
  • Manchons en élastomère remplaçables sur site à usage intensif, avec raidisseur interne
  • Sièges sans zone morte afin d’éviter l’accumulation de particules et le blocage de l’opercule.
  • Aucune pièce métallique en contact avec les boues en circulation.
Plage de diamètres
DN 80 à 1500 (NPS 3 à 60)
Classe de température
Jusqu’à 400 °F (180 °C)
Classe de pression
100 mbar
Raccordement au procédé
À bride
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de vanne
Vanne à coin, vanne à coin pour effluents

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits