Damcos-P-BRCF Single-Acting Spring Return Actuator

Actionneur simple effet à rappel par ressort Damcos™ BRCF

Product Description

Bénéficiez de performances à sécurité intégrée pour vos applications maritimes, sans espace ou poids supplémentaires. La conception compacte de l’actionneur simple effet à rappel par ressort Damcos BRCF constitue le meilleur choix pour les performances en position ouverte ou fermée par défaut. L’absence de forces radiales sur la vanne permet d’obtenir des performances à long terme avec une maintenance minimale. Faites confiance à cette conception soutenue par trois décennies de fiabilité documentée.

Pression de rupture
675 bar
Température ambiante
-20 °C à +80 °C
Poids
8,6 à 441 kg.
Déplacement de l’huile
0,026 à 6,1 litres
Rotation
90° ± 1°
Fluide hydraulique et viscosités
Huile hydraulique sans acide recommandée
Viscosité
15-200 cSt
Matériau du boîtier
GGG40

Caractéristiques

  • Une conception unique et simple dont la fiabilité pour applications maritimes n’est plus à prouver
  • Faible encombrement et sortie de couple élevé
  • Des performances éprouvées avec plus de 30 ans d’expérience en conception de base
  • Principe de rotation équilibrée éliminant les forces latérales et/ou la courbure de la tige de la vanne
  • Actionneur s’adaptant facilement aux vannes quart de tour standardisées de l’industrie maritime
  • Conception permettant des positions de montage illimitées
  • Réglages intégrés pour les butées de mouvement rotatif
  • Conçu pour des fonctions de contrôle modulaires intégrées directes
  • Conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.
  • Possibilité de démonter les actionneurs et accessoires en pièces recyclables à 98 %
  • Partie du système de contrôle-commande à distance de vannes d’Emerson

Documentation et schémas