Vérifiez les positions des actionneurs avec une précision totale. Damcos offre à la fois un indicateur de position directe (DPI), un indicateur de débit directionnel (DFI) et un indicateur de position volumétrique (VPI) conçus pour s’adapter au programme Damcos. Tous les types d’indicateurs sont disponibles pour les applications tout ou rien. Les indicateurs DPI et VPI, qui comportent la compensation de pression/température, permettent également une utilisation dans les applications analogues.