Armoires pour SNCC DeltaV CTO

Product Description

Les armoires DeltaV CTO DCS constituent une solution préconçue et prête à l'emploi pour le matériel des systèmes DeltaV DCS CHARM I/O, S, M- series DCS, assemblés dans des armoires aux normes industrielles, prêts à être installés sur site et connectés aux E/S de terrain. Les armoires DeltaV CTO DCS sont conçues pour répondre aux exigences de marquage CSA (en option) et de sécurité personnelle CE pour faciliter l'installation et l'inspection sur site. Ces armoires s’intègrent de façon transparente à la solution matérielle globale de votre projet DeltaV.

ce-mark
csa-listed
Dimensions
Modules CHARM et armoires de contrôleur :
800 mm (L) x 2 000 mm (H) (plinthe +100 mm) x 600 mm (P)
800 mm (L) x 2 000 mm (H) (plinthe +100 mm) x 800 mm (P)

Armoires d’E/S traditionnelles :
800 mm (L) x 2 000 mm (H) (plinthe +100 mm) x 800 mm (P)
1 200 mm (L) x 2 000 mm (H) (plinthe +100 mm) x 800 mm (P)

Armoires réseau/serveur :
800 mm (L) x 2 000 mm (H) (plinthe +100 mm) x 800 mm (P)
800 mm (L) x 2 000 mm (H) (plinthe +100 mm) x 1 000 mm (P)
800 mm (L) x 2 000 mm (H) (plinthe +100 mm) x 1 200 mm (P)
Accès
Accès avant – Porte simple, à charnière à droite, bouton-poussoir et insert de verrou
Accès avant et arrière – Porte simple à l’avant et à l’arrière, charnière à droite, bouton-poussoir et insert de verrou
Accès avant et arrière – Porte double à l’avant et à l’arrière, bouton-poussoir et insert de verrou
Type de protection
IP54, NEMA/ TYPE 12
IP20, NEMA/ TYPE 1 avec portes ventilées
Poids
Armoire avant uniquement ~ 200 kg
Armoire avant arrière ~ 300 kg
Armoire réseau/serveur ~150 kg (armoire vide)
(Peut varier en fonction du matériel ajouté par la sélection d’options)
Matériau
Châssis de l’armoire : Tôle d’acier, 1,5 mm, apprêt par couche,
Porte : Tôle d’acier, 2 mm, apprêt par couche, enduit de poudre à l’extérieur, peinture texturée,
Couleur de l’armoire système : RAL 7035, Plinthe RAL 9005
Armoires réseau/serveur Couleur : RAL 7035 / RAL 9005, Plinthe RAL 9005
Ventilateurs de porte
À fonctionnement continu ou à régulateur thermostatique
Entrée de câble
Bas
Caractéristiques de l’alimentation
Distribution redondante via le sectionneur principal :
100-120 Vca 50/60 Hz
220-240 Vca 50/60 Hz
24 Vcc

Configuré avec l’un des systèmes d’alimentation interne suivants :
2 x 20 A et distribution redondante complète (primaire et secondaire) 24 Vcc
2 x 40A et distribution redondante complète (primaire et secondaire) 24 Vcc
Réseau de contrôle
Cuivre redondant (RJ45)
Multimode FO avec IOP FO (UE uniquement)
Nombre et type d’E/S
Armoires CHARM SNCC DeltaV :
Jusqu’à 504 Cartes d’E/S CHARM alimentées en c.a.
SNCC - Cartes d’E/S CHARM avec modules non SI, E/S CHARM SI

Armoires de contrôleur :
Jusqu’à 288 E/S CHARM
SNCC - Cartes d’E/S CHARM avec modules CHARM non SI, E/S CHARM SI
Matériel d’E/S classique DeltaV série M/S

Armoires réseau/serveur :
Armoire réseau
Armoire serveur/réseau
Plaque signalétique
Support de plaque signalétique avec encart de plaque signalétique
Spécifications environnementales
Installation en intérieur
Salle d’équipement - contrôle CVC, température recommandée +25 °C (+77 °F)
Salle informatique - Température recommandée +20 °C (+68 °F)
Humidité relative
5 à 95 % (sans condensation)
Certification internationale
Europe :CEN
Amérique du Nord : Emplacement ordinaire (marquage CSA) - Facultatif
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Au choix : marshalling électronique activé par la technologie CHARMs ou armoire de contrôleur pour système CHARM
  • Livraison rapide
  • Réduction de l’encombrement du système
  • Réduction considérable de l’ingénierie de conception des armoires
  • Solution entièrement documentée