DeltaV™ Continuous Historian

Product Description

DeltaV™ Continuous Historian offre une base de données conçue pour le stockage, l’extraction et l’intégration de l’historique dans le système DeltaV, ainsi qu'un mode d’accès ouvert. Conçu par Emerson Process Management, DeltaV Continuous Historian a été prévu pour prendre en charge l’architecture PlantWeb et fournir un référentiel de données pour les informations disponibles dans les appareils de terrain intelligents. DeltaV Continuous Historian est un composant essentiel du système DeltaV, qui s'intègre parfaitement aux phases de configuration, d'installation et d'exploitation.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Cela simplifie aussi bien votre configuration de l’historique initiale que la gestion de la configuration à long terme de l’historique
  • Collecte automatiquement l’état chaque valeur associée
  • Compression intégrée des données et communication transparente par le réseau de contrôle DeltaV™ vers les contrôleurs et les stations de travail
  • Historique évolutif de l’usine, disponible sur Application Station
  • Fournit des outils de génération de rapports et d’analyse en format Excel