DeltaV™ Predict et PredictPro

Product Description

DeltaV Predict/Pro permet d’obtenir un débit plus élevé, une variabilité réduite et une sécurité accrue pour vos stratégies de commande prédictive de modèles. DeltaV Predict/Pro est entièrement intégré dans le système DeltaV, ce qui le rend facile à configurer, à valider, à tester et à déployer.

Entrées de processus (Predict)
1 variable contrôlée et jusqu'à 4 variables de contrainte
Sorties de processus (PredictPro)
Total de 80 (variables contrôlées ou de contrainte)
Entrées de processus (Predict)
1 variable manipulée et jusqu'à 4 variables perturbatrices
Entrée de processus (PredictPro)
Total de 40 (variables manipulées et perturbatrices)
Chargement du contrôleur pour une cadence d'exécution de 1 s (Predict)
Environ 0,1 % par bloc de fonction MPC
Chargement du contrôleur MD pour une cadence d'exécution de 1 s (PredictPro)
Moins de 1 % par bloc de fonction MPCPro pour une matrice 10x10
Chargement du contrôleur MD pour une cadence d'exécution de 15 s (PredictPro)
Moins de 4 % par bloc de fonction MPCPro pour une matrice 20x20
Chargement du contrôleur MD pour une cadence d'exécution de 30 s (PredictPro)
Moins de 10 % par bloc de fonction MPCPro pour une matrice 40x80

Caractéristiques

  • Entièrement intégré avec DeltaV pour faciliter la configuration, la mise en œuvre et la maintenance
  • Améliorez la qualité du produit en réduisant la variabilité
  • Augmentez la rentabilité en rapprochant le fonctionnement des contraintes et limites du procédé
  • Gagnez du temps grâce au développement automatisé de modèle
  • Testez l’application de contrôle et formez les opérateurs grâce à une simulation hors ligne du système de commande prédictive