Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4301T01

Module CHARM DeltaV™ pour DI LS NAMUR

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) d’entrée numérique LS (résolveur logique) pour capteurs NAMUR.

Types de sondes
Sondes NAMUR, contacts secs, contact sec avec résistance de fin de ligne
Niveau de détection pour Activé
> 2,1 mA (< 4 kΩ)
Niveau de détection pour Désactivé
< 1,2 mA (> 9 kΩ)
Impédance de canal
1,5 kW (environ)
Tension d’alimentation
12 V (±5 %)
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 8 mA, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module CHARM
24 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,51 W
Possibilité de détection de défaut
Court-circuit garanti : < 100 Ω, bon état garanti : 400 Ω à 40 kΩ, circuit ouvert garanti : > 75 kΩ
Type de canal configurable
Contact sec ou capteur tout-ou-rien avec une fréquence de changement d’état < 2 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance