Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4301T02

Module CHARM DeltaV™ de capteur côté basse pression (contact sec) 24 Vcc pour DI LS

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) d’entrée numérique LS (résolveur logique) pour contacts secs 24 Vcc.

Types de sondes
Contacts secs 24 Vcc
Niveau de détection pour Activé
> 2,25 mA (< 5,3 kΩ)
Niveau de détection pour Désactivé
< 1,75 mA (>8,2 kΩ)
Impédance de canal
4,8 KW
Tension d’alimentation
22,5 V (±5 %), courant nominal limité à 12,5 mA
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 12,5 mA, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module CHARM
18 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,33 W
Possibilité de détection de défaut
Court-circuit garanti : < 100 Ω, bon état garanti : 400 Ω à 40 kΩ, circuit ouvert garanti : > 75 kΩ
Type de canal configurable
Contact sec ou capteur tout-ou-rien avec une fréquence de changement d’état < 2 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance