E/S distantes Zone 2 DeltaV™ série M

Product Description

Les scanners d'E/S distantes Zone 2 DeltaV™ série M assurent la communication et le contrôle entre les dispositifs de terrain et les autres nœuds du réseau de contrôle. Des stratégies de contrôle et des configurations système peuvent être définies avec les puissants contrôleurs du système DeltaV avec des E/S au niveau local par rapport au contrôleur, ou sur un scanner d'E/S distantes. Les E/S distances Zone 2 offrent une flexibilité optimale, une installation simple de type Plug-and-Play, ainsi qu'une grande facilité d'utilisation.

Caractéristiques de l’alimentation
Fournie par l’alimentation système via un support d’alimentation/de contrôleur à deux emplacements
Courant maximum
2,0 A
Protection par fusibles
3,0 A, fusibles non remplaçables
Dissipation de puissance
4,0 W typique, 5,4 W maximum
Montage
Dans l’emplacement de droite du support d’alimentation/de contrôleur
Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Caractéristiques

  • E/S distantes partagées
  • Installation plug-and-play en toute simplicité
  • Simplicité d'utilisation