DeltaV-P-VE9921R123L39

DeltaV™ Simulate

Product Description

DeltaV™ Simulate vous permet d'utiliser tous les logiciels DeltaV pour la formation et le développement, sans avoir à acquérir du matériel de contrôle en double ou des licences de système en ligne. Vous pouvez ainsi utiliser exactement le même logiciel que celui fourni avec votre système DeltaV, pour une fraction de son prix seulement. Avec cette suite de simulation, vous pouvez aussi explorer les fonctionnalités du système DeltaV dont vous n'avez pas encore fait l'acquisition.

Unité centrale
Processeur double cœur 2,0 GHz ou supérieur
Mémoire
Minimum : 4 Go
Écran
Minimum 1024 x 768 avec 65 000 couleurs
Système d'exploitation
Windows XP Professionnel pour les modèles 9.3 à 10.3, Windows 7 Professionnel 32 bits pour les modèles 11.3, Windows 7 Professionnel 64 bits ou 32 bits pour les modèles 12.3 (et la virtualisation)
Espace disque
20 Go d'espace libre sur le disque C avant l'installation de DeltaV Simulate
Ports
Un port USB est nécessaire pour l'insertion du dongle (clé matérielle) du système DeltaV Simulate

Caractéristiques

  • Permet de configurer DeltaV™ sur un seul ordinateur ou dans un système multinœud
  • Propose une simulation intégrée du système de contrôle (BPCS) et du système de sécurité (SIS)
  • Permet le développement et le test d'applications de contrôle par lots et en continu dans un environnement de simulation hors ligne
  • Prend en charge le test des dispositifs de terrain intelligents et des interfaces OPC
  • Fournit un environnement idéal pour la formation des opérateurs et la simulation de procédé
  • Prend en charge les tests approfondis des configurations de contrôle et des graphiques opérateur
  • Améliore la formation avec possibilité de lecture de la simulation
  • Prend en charge la virtualisation des contrôleurs matériels et stations de travail DeltaV™