PAC8000 entrée THC/mV à sécurité intrinsèque à 8 canaux
PAC8000 entrée THC/mV à sécurité intrinsèque à 8 canaux
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
8 points Thermocouple et mV ; sécurité intrinsèque
Résolution et vitesse
16 bits ; 600 mS
Consommation de courant
Système 120 mA
Détection des défaillances
Détection de câblage de terrain en circuit ouvert
Capacités spéciales
B, E, J, K, N, R, S ou T à EN 60584-1 : 1995 ; W3 et W5 à la norme ASTM E 988-96 K russe et L russe à rOCT 3044-84 avec compensation de jonction de froid interne ou à distance
Le PAC8000 E/S est une solution d'E/S entièrement modulaire pour les applications générales et les applications en zone dangereuse. Il offre une grande variété de fonctions E/S et possède une architecture ouverte qui permet de communiquer avec une variété de bus de terrain différents en sélectionnant le type approprié de module d'interface de bus (BIM) ou de contrôleur.
Les bornes de terrain (une par module E/S) se clipsent sur le support et acceptent le câblage de terrain sans avoir besoin de bornes ou de connexions supplémentaires. Elles peuvent être changées facilement si elles sont endommagées sur le terrain. Un système complet de verrouillage mécanique garantit le maintien de la sécurité des équipements.
Les supports forment l'épine dorsale physique et électrique du PAC8000 en permettant un montage sur un support plat ou un rail DIN à section en T ou en G. Ils prennent en charge et interconnectent le BIM ou le contrôleur, les alimentations, les modules d'E/S et les bornes de terrain, et transportent les lignes d'adresse, de données et d'alimentation du Railbus interne
Compensation de la jonction froide (interne ou à distance)