Emerson-P-ControlWave GFC Plus

Calculateur de débit ControlWave® GFC Plus (supprimé)

Product Description

Le ControlWave GFC Plus est un produit qui n'est plus commercialisé depuis le 1er octobre 2017. Reportez-vous à la rubrique Documentation et schémas ci-dessous pour obtenir les informations importantes sur le produit ou rendez-vous sur notre portail SupportNet, dédié à la clientèle, en cliquant sur le bouton « Access Portal » (Accéder au portail) ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les produits de remplacement et consulter la page sur le calculateur de débit à monter sur site FB2200, cliquez sur le bouton « View Compatibility » (Voir la compatibilité) ci-dessous.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Le ControlWave GFC Plus est un produit qui n'est plus commercialisé depuis le 1er octobre 2017. Reportez-vous à la fiche de spécifications pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit, dont les caractéristiques et spécifications.
  • Le capteur intelligent de pression manométrique ou de pression différentielle/pression peut être retiré et remplacé, indépendamment des pièces électroniques de niveau supérieur
  • L'interface de précision avec les sondes à résistance offre une grande précision de mesure
  • La très faible consommation électrique réduit les coûts des systèmes d'alimentation solaires/sur batterie, également intégrés à la solution
  • L'écran LCD intégré avec clavier 25 touches en option permet d'afficher et de modifier les paramètres configurables sur site, sans ordinateur
  • Une large sélection de modems et de communications sans fil est proposée en option avec l'instrument