Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-EP-225F

RSTi-EP, sortie numérique, 16 points, logique positive, 24 Vcc, 0,5 A, RSTi-EP 1 fil

Product Description

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de température de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Numéro de référence
EP-225F
Nombre d'entrées, type et vitesse
16 points, logique positive, 1 kHz, commutation de charge résistive
Puissance de sortie
0,5 A 24 Vcc ; 8 A par module
Consommation de courant Isys et Iin
8 mA ; 25 mA + charges, 20,4-28,8 Vcc
Redondance du système
PNSR
Redondance du système
PNSR

Caractéristiques

  • Support pour PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP et EtherCAT
  • Plage de température de fonctionnement étendue, diagnostics améliorés
  • Le bus système à vitesse élevée lit jusqu'à 256 EN/SN en 20 mS
  • Monté sur rail DIN
  • Installation plug-and-play

Documentation et schémas