Emerson-P-IC676PBI008

Bloc d'entrée VersaMax IP, Profibus, 8 points

Product Description

VersaMax Modular est un système de contrôle et d'E/S qui peut être assemblé pour fournir un nœud compact avec un encombrement plus faible que les combinaisons de contrôle et d'E/S classiques.

Numéro de référence
IC676PBI008
Adaptateur réseau / Utilisation
DeviceNet / esclave avec E/S intégrée
Nombre et type d'E/S
16 points d'entrée ; 24 VCC et 8 sorties relais
Spécification E/S
(2 A à 5 à 24 VCC, 250 VCA ; 0,8 A à 48 VCC ; 0,5 A à 110 VCC * 100 uA, 100 mVCC/Point)

Caractéristiques

  • Conçus pour minimiser les coûts, ces contrôleurs polyvalents sont faciles à utiliser et à prendre en charge et offrent une large gamme de modules d'extension E/S et d'options de communication.
  • Designed to minimize costs, these versatile controllers are easy to use and support and offer a wide range of I/O expansion modules and communications options.