Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC694ALG392

Module de sortie analogique RX3i, courant/tension, 8 canaux

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standards et avancées.

Numéro de référence
IC694ALG392
Nombre et type de sorties analogiques
8 canaux ; 0 V à +10 V, -10 V à +10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA
Résolution et vitesse
16 bits ; 8 mS
Consommation de courant
110 mA à 5 VCC ; 315 mA - Alimentation de l'utilisateur 24 VCC
Agence
UL, UL HAZLOC
Certifications
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud

Documentation et schémas