Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-R2X0N1R0B1T0A

RXi2 - XP Industrial PC : 4 fentes i7 de 2,8 GHz, SSD de 256 Go, sans système d'exploitation

Product Description

Le RXi2-XP IPC offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de plage moyenne à élevée pour exécuter les applications de HMI, d'historien et d'analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine.

Numéro de référence
R2X0N1R0B1T0A
Processeur
Quad Core i7-6820EQ, 2,8 GHz
Mémoire
16 Go de DDR4-2133
Mémoire externe
SSD de 256 Go
Ethernet
4 canaux de 1 Gigabit Ethernet - RJ-45 standard (SFP optionnel), 1 canal de 1 Gigabit Ethernet avec capacité de gestion à distance - RJ45
USB
4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0)
Interfaces série
2xRS232, 5xRJ45
Fente de communication
4 fentes

Caractéristiques

  • CPU de 6e génération d'Intel Core i3, i5, i7 et Xeon
  • Fonctionnement sans ventilateur
  • Ports 5 Gigabit Ethernet (quatre avec Time SYNC IEEE1588 et 802.1AS)
  • 0, 1, 2 ou 4 fentes d'expansion PCIe

Documentation et schémas