Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-ST-2852

Sortie Triac du module de sortie RSTi 2 points, 12 V ~ 125 Vca/0,5 A

Product Description

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Numéro de référence
ST-2852
Nombre de sorties, type et vitesse
2 points ; mise sous tension 3 mS, 1/2 cycle + mise hors tension 3 mS
Puissance de sortie
0,5 A en continu, 40 A pour 16 mS 120 Vca
Consommation de courant
Système 35 mA à 5 Vcc ; terrain 12 ~ 125 Vca pour les charges de sortie

Caractéristiques

  • Les entrées/sorties de tranche basées sur Ethernet offrent des performances et une flexibilité élevées
  • Des entrées/sorties compactes et distribuées pour une longue durée de vie
  • Facile à configurer, à gérer et à mettre à jour

Documentation et schémas