Emerson-P-ST-5651

RSTi 1 canal, module de sortie d'impulsions, 0,5 A/5 V (RS422), 20 kHz

Product Description

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Numéro de référence
ST-5651
Module spécialisé
1 canal ; sortie d'impulsions et de direction ; RS422 ; 5 ~ 20 000 Hz ± 1,0 % continu, sortie d'impulsions max. +1 ~ +32767 : Sortie de direction d'impulsions Désactivé, Max. -1 ~ -32767 : Direction d'impulsions, sortie Activé.
Entrée-sortie
Max. 10 ampères
Consommation de courant
Système 150 mA à 5 Vcc ; terrain 24 Vcc (11 Vcc à 28,8 Vcc)

Caractéristiques

  • Les entrées/sorties de tranche basées sur Ethernet offrent des performances et une flexibilité élevées
  • Des entrées/sorties compactes et distribuées pour une longue durée de vie
  • Facile à configurer, à gérer et à mettre à jour

Documentation et schémas