Enardo-P-Series 950

Soupape de respiration Enardo™ série 950

Product Description

La série 950 d'Enardo fait partie de notre gamme de soupapes de respiration haute performance et est conçue avec des fonctionnalités qui dépassent la performance des soupapes standard disponibles sur le marché, surtout dans les conditions ambiantes très froides et dans des applications impliquant des matériaux collants. Cette vanne permet d'assurer une pression/dépression pour les exigences d'évacuation normales tout en conservant une pression de service interne sûre afin d'éviter l'expulsion de routine des gaz d'échappement vers l'atmosphère.

atex-certification
Dimensions
2 po à 12 po
Matériaux du boîtier
Aluminium | Fonte GS | Acier inoxydable | Acier carbone
Débit de fuite
Dépasser la norme de fuite de 1 SCFH au point de consigne de 90 %
Matériaux du poids
Acier au carbone plaqué | Acier inoxydable | Plomb | Acier inoxydable revêtu de résine
Matériaux de siège et de la palette
PPS | Acier inoxydable 316
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Buna-N | Téflon FEP | Viton
Pression de sortie
0,5 à 32 once/pouce carré
Réglages de la dépression
0,5 à 32 once/pouce carré
Options
Contrôle intelligent sans fil Smart Wireless, revêtement spécial, Matériau du poids, Matériel, Matériau du joint d'étanchéité, résines FRP, Trace ou gaine à vapeur

Caractéristiques

  • Pièces internes PPS pour la protection de corrosion supérieure
  • Système de guidage Saber d'une course de soupape précise
  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5