Modèles Fisher™ 119, 119EZ & 119EZS

Product Description

Le modèle de vanne de commutation 119 sert à contrôler l'étranglement de gaz non-corrosifs ou peu corrosifs. La vanne est conçue pour satisfaire aux exigences de traitements de gaz à basse pression dans des industries diverses et nombreuses. Les modèles 119EZ and 119EZS sont utilisés comme vannes de carburant à gaz pour les brûleurs à tirage naturel de gaz et de pétrole. Ces modèles disposent d'un contrôleur de vitesse intégré pour ajuster la vitesse d'ouverture, afin d'assurer le bon démarrage du brûleur principal.

ped

Caractéristiques

  • Détection rapide et simple de fuites
  • Réglage simple du ressort
  • Faible taux de fuite
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
Nitrile (NBR) : -29 à 82 °C | Fluorocarbone (FKM) : -7 à 121 °C
Dimensions du corps
NPS 0,75 / 1 / 1,25
Extrémité de raccordement
NPT
Pression amont maximale
10,3 bar
Pression aval maximale
10,3 bar
Plages du ressort
0,021 à 4,1 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas