Vannes de commutation trois voies Fisher™ séries 168, 168H et 68
Vannes de commutation trois voies Fisher™ séries 168, 168H et 68
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les vannes de commutation trois voies séries 168 et 168H sont des vannes pneumatiques à action rapide servant activer et désactiver la pression en réponse à un changement de signal d'entrée pneumatique donné.
68-2 : vanne de commutation trois voies manuelle 168 : vanne de commutation trois voies à fonctionnement pneumatique et à action rapide 168H : vanne de commutation trois voies haute pression à fonctionnement pneumatique et à action rapide
Pression amont maximale
150 psig / 10,3 bar
Gamme de pression aval
68-2 : commutation manuelle 168 : 2 à 60 psig / 0,14 à 4,1 bar 168H : 35 à 150 psig / 2,4 à 10,3 bar
Limites de température
-10 à 150 °F / -23 à 66 °C
Poids approximatif
Série 68 : 0,5 lb / 0,23 kg Série 168 : 3 lb / 1 kg Série 168H : 5 lb / 2 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.