Fisher-P-92S

Vanne de régulation à alimentation interne Fisher™ type 92S

Product Description

Les vannes de régulation à alimentation interne type 92S sont actionnées par piston pour un service vapeur à grand nombre de cycles. Cette vanne et ce pilote ont des surfaces d'appui rodées, minimisant les fuites au siège. Les pilotes types 6492H et 6492L sont dotés de tiges à soufflets étanches pour éliminer la friction entre guide et tige. Les vannes de régulation en acier et acier inoxydable type 92S proposent une plage de points de consigne allant jusqu'à 17,2 bar et une température maximale de 343 °C.

ped

Caractéristiques

  • Fonctionnalité de réduction du bruit sans diminution de la capacité
  • Bonne fermeture pour une faible montée en pression en aval
  • Facilité d'installation
Prise d'impulsion
Externe
Température maximale
Corps en fonte : 208 °C | Corps en acier : 260 °C | Corps en acier ou acier inoxydable, haute température (en option) : 343 °C
Dimensions du corps
NPS 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 6x4 | DN 25 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100 / 150x100
Extrémité de raccordement
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF
Pression amont maximale
Fonte : 17,2 bar | Acier : 20,7 bar | Ou caractéristiques nominales du corps, selon la valeur la plus basse
Pression aval maximale
17,2 bar
Plages du ressort
0,138 à 17,2 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas