Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-CS200

Détendeur Fisher™ série CS200

Product Description

Le modèle Fisher de la série CS200 à action directe est un détendeur à ressort dédié à la réduction de pression au sein des installations commerciales et industrielles légères. Vous avez le choix entre un grand nombre de dimensions de corps, de réglages de pression aval et de tailles d’orifices. Le détendeur CS200 présente une conception facilitant l’entretien et la pose, avec la rotation à 360° de l’actionneur via le raccord union entre le corps et le boîtier.

Schémas et modèles CAD : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements NPT
  • Simple à monter et à entretenir
  • Outils standard suffisant pour le réglage de la pression et le démontage des orifices
  • Précision par facteur fixé (certifié Mesure par pression fixée)
  • Souplesse d’application, grâce à la soupape interne, la configuration sans soupape et la protection Secondary Seat™
  • La protection Secondary Seat offre une surface d’appui secondaire utilisée lorsque la surface d’appui primaire du disque ou de l’orifice est endommagée ou que des débris sont identifiés dans le verrouillage d’inhibition de la section d’écoulement.
Configurations disponibles
Détendeur autonome, sans soupape, soupape interne, prise d’impulsion interne, Secondary Seat, Secondary Seat avec purge
Diamètres du corps et type de raccordement
NPT 3/4 , 3/4 x 1, 3/4 x 1-1/4, 1, 1 x 1-1/4 , 1-1/4
Pression amont maximale
12,1 bar
Plages de pression aval
9 mbar à 0,14 bar, sur huit plages
Limites de température
-29 à 66 °C
Poids approximatif
4 kg
Hydrogène (H2)
La gamme CS200 a été validée pour une utilisation sur l’hydrogène au moyen de tests approfondis à haute pression afin d’analyser les performances d’étanchéité et la compatibilité des matériaux. Pour plus de détails concernant l’évaluation et les tests, veuillez vous reporter à la section « Mélange d’hydrogène et de gaz naturel : Facteurs techniques à prendre en compte ».

Documentation et schémas