Détendeurs Fisher™ série CS800

Product Description

Le modèle Fisher de la série CS800 à action directe est un détendeur à ressort dédié à la réduction de pression au sein des installations commerciales et industrielles légères. Des dimensions et des raccordements variés, des réglages de pression aval, des différents diamètres d’orifice, ainsi que l’option de prise d’impulsion interne ou externe sont à l’origine de cette souplesse. Outre la souplesse des applications, le détendeur de la série CS800 offre plusieurs options de protection en cas de surpression afin de répondre aux différentes spécifications.

Schémas et modèles CAD : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Les disques d’optimisation du débit procurent un débit optimal pour votre application
  • Plus large gamme d’offres de protection contre la surpression du marché
  • Grande sélection de dimensions de corps et de raccordements
  • Corps disponible en fonte grise, en fonte ductile et en acier
  • Facteur fixé/Précision conforme à la norme Mesure par pression fixée
  • Outils standard suffisant pour le réglage de la pression et le démontage des orifices
  • Maintenance simplifiée
  • Prêt pour un mélange d’hydrogène jusqu’à 25 % (en volume)
  • 100 % hydrogène disponible - (contacter l’usine)
Diamètre du corps et types de raccordement au procédé
NPT 1-1/4, 1-1/2 et 2
Rp 2
NPS 2 / DN 50 / CL125FF / CL150 FF / CL150 RF
NPS 2 / DN 50 / PN 10/16 / PN16
Pression d’entrée maximale admissible
Urgence : 12,1 bar
Pression aval de commande maximale
Urgence (boîtier) : 1 bar
Pour éviter l’endommagement des pièces internes : 0,21 bar de pression différentielle au-dessus de la consigne de pression aval
Diamètres de l’orifice
6,4 mm
9,5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
22 mm
25 mm
35 mm
Hydrogène (H2)
La gamme CS800 a été validée pour une utilisation sur l’hydrogène au moyen de tests approfondis à haute pression afin d’analyser les performances d’étanchéité et la compatibilité des matériaux. Pour plus de détails concernant l’évaluation et les tests, veuillez vous reporter à la section « Mélange d’hydrogène et de gaz naturel : Facteurs techniques à prendre en compte ».
Plage de pression aval
9 à 0,69 bar
Prise d’impulsion
Interne ou Externe
Raccordement de la prise d’impulsion externe
NPT 3/4
Limites de température
-20 à 150 °F / -30 à 66 °C
Capacité
Jusqu’à 36 270 SCFH / 974 Nm3/h
Poids approximatifs
Fileté :
CS800/820 : 11 kg
CS803/823 : 16 kg
CS805/825 : 12 kg
CS806/826 : 12 kg
HP :
CS85x, ajoutez 0,91 kg aux types ci-dessus
À bride :
ajouter 5 kg aux poids ci-dessus

Documentation et schémas

Nous sommes en ligne, souhaitez- vous discuter ?