Le modèle DMA/AF-HTC fonctionne de la même manière que le modèle DMA/AF, mais sa structure est adaptée aux applications plus sévères. L’une des applications les plus courantes est la régulation de la température de décharge de chaudière, lorsque le désurchauffeur est exposé à des variations cycliques de températures et contraintes importantes, à une vitesse d’écoulement de la vapeur élevée ou à une vibration due à l’écoulement. Outre cette application spécifique, le modèle DMA/AF-HTC est adapté à d'autres environnements d'application de désurchauffe sévère.