Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-RPE

Réchauffeur électrique Fisher™ type RPE

Product Description

Le Type RPE est utilisé pour réchauffer les pilotes de détendeurs d’alimentation en gaz. Le Type RPE permet d’éviter les inconvénients liés au gel qui se produisent lors d’importantes pertes de charge. Il existe deux versions du type RPE.

Caractéristiques

  • Robustesse
  • Grande plage d’utilisation
  • Protection en cas de forte surpression
Pression de service maximale
Poche à thermomètre avec élément chauffant : 100 bar
Mesure de température
Sonde thermique interchangeable 10 k ?
Élément chauffant
Deux cartouches chauffantes interchangeables : 280 W – 230 V
Plage de régulation de température
Thermostat : -30 à 90 °C
Alimentation électrique
Relais d’alimentation
I max ? 2 A
U 250 V~
Modes of Protection
Thermostat : 2 A
Relais d’alimentation : 2 A
Raccordements pneumatiques
Entrée | Sortie :
NPT 1/4” – tube 8/10
Raccordements électriques
Boîtier électrique du type RPE : presse-étoupe NPT 3/4” pour encliquetage de câble
Raccordement électrique : client
Poids
Réchauffeur : 1,4 kg
Réchauffeur avec élément chauffant : 4,5 kg

Documentation et schémas