Fisher-P-RSS

Vanne droite revêtue Fisher™ RSS

Product Description

La vanne Fisher RSS est conçue pour les applications impliquant des fluides extrêmement corrosifs et toxiques. Elle convient également aux applications utilisant des produits purs. Le corps de vanne RSS offre une alternative économique aux corps en alliage pour une grande variété d'applications.

Caractéristiques

  • L'ensemble revêtu de résine perfluoroalkoxy isole les pièces métalliques des produits du procédé, assurant une excellente protection contre la corrosion. Cette vanne est donc idéale pour le contrôle des produits fortement corrosifs.
  • Dans la mesure où toutes les pièces métalliques sont protégées du fluide procédé, il n'est pas nécessaire de recourir à des alliages coûteux.
  • L'épaisseur du revêtement est d'au moins 5 millimètres sur toutes les zones où la vanne est exposée au fluide procédé. Les techniques de moulage par transfert assurent une consistance et une densité excellentes, ainsi qu'une faible perméabilité. Le matériau PFA moulé par transfert est translucide.
  • Les ancrages en queue d'aronde offrent une sécurité accrue pour les applications sous vide et à haute température. Ils assurent une liaison mécanique qui minimise le risque de détachement du revêtement du corps de vanne moulé.
  • La conception à entrée supérieure permet une maintenance aisée sans démontage.
  • Le soufflet en PTFE est étanche aux fuites et, dans le cadre d'une utilisation et d'une maintenance appropriées, peut afficher un cycle de vie escompté supérieur à 500 000 cycles de course complets.
Certifications
Émissions fugitives, DESP, compatible SIL
Service critique
Faible débit, corrosif, usage général
Caractéristiques de débit
Égal pourcentage
Matériau
Fonte GS (revêtement PTFE)
Température de service
Température normale
Classe de pression
CL 150, CL 300
Type de raccordement au procédé
À bride
Classe d'arrêt
Classe VI (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.