Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-SR5

Régulateur de pression sanitaire Fisher™ type SR5

Product Description

Le régulateur Fisher type SR5 est un régulateur de détente compact, d'une grande capacité et à fonctionnement automatique. Il est conçu pour les applications où la conception sanitaire est essentielle, telles que les industries pharmaceutique, biotechnologique ou alimentaire. L'unité est disponible en tailles NPS 1/2 à 3 / DN 15 à 80 avec des extrémités de raccordement compatibles avec les raccords sanitaires Tri-Clamp. Le type SR5 convient pour des applications vapeur, liquides ou gaz.

Schémas et modèles CAD : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Normes de conception sanitaires
  • Caractéristiques et incertitude de mesure du débit supérieures
  • Fermeture étanche
  • Auto-vidangeable
  • Point de consigne à distance
  • Nettoyage en place ou vapeur en place
  • Corps et parties internes non poreuses et polies
  • Poignée en T disponible en option
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
De -28 °C à 204 °C, selon le matériau du siège et de la membrane
Diamètres du corps
NPS 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 1,5x1 / 2 / 3 | DN 15 / 20 / 25 / 40 / 40x25 / 50 / 80
Extrémité de raccordement
Tri-Clamp sanitaire
Pression amont maximale
14,5 bar
Pression aval maximale
17,2 bar
Plages du ressort
0,14 à 9,3 bar
Données techniques supplémentaires
Pour toute information technique complémentaire, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas