Le débitmètre à ultrasons non intrusif Flexim FLUXUS Cryo est spécialement conçu pour couvrir une large gamme de débits, allant des débits élevés observés lors des opérations de chargement/déchargement, aux débits très faibles qui surviennent lors du démarrage ou de l'arrêt des conduites dans les procédés industriels. Conçu pour fonctionner dans une variété d'applications GNL (gaz naturel liquéfié) et d'autres applications cryogéniques, supportant des températures allant jusqu'à -328 °C. Cela inclut la mesure dans des conduites de 3 po dans les usines d'écrêtement de pointe, ainsi que dans des tuyaux plus larges allant jusqu'à 36 po pour le déchargement des tankers vers les bacs de stockage. Ces débitmètres à ultrasons non intrusifs représentent la solution idéale pour toutes les situations où une mesure fiable et sans problème de l'écoulement des fluides cryogéniques est requise. Grâce à sa vaste gamme de mesures, le FLUXUS Cryo est parfaitement adapté pour couvrir une large gamme de débits, allant des débits élevés observés lors des opérations de chargement/déchargement, aux débits très faibles qui surviennent lors du démarrage ou de l'arrêt des conduites dans les procédés industriels.