Flexim-FLUXUS G608 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Débitmètre de gaz à ultrasons portable Flexim FLUXUS G608 pour zones dangereuses

Product Description

Le débitmètre de gaz portable Flexim FLUXUS F608, basé sur le modèle largement utilisé, fiable et polyvalent G601, a été spécifiquement conçu pour être utilisé dans des zones dangereuses et est homologué FM Classe I, Div. 2. Il s'agit d'une solution idéale pour la mesure du débit de gaz dans les zones potentiellement explosives, que ce soit pour le remplacement temporaire d'un débitmètre fixe, le contrôle de comptage ou les opérations de maintenance. Grâce à sa certification, les utilisateurs sont dispensés d'obtenir un permis de feu, facilitant ainsi l'accès aux zones dangereuses de manière plus rapide et plus aisée. Un boîtier en fibre de carbone extrêmement résistant, combiné à la conception robuste du transducteur, confère au G608 une protection élevée contre les chocs et une résistance exceptionnelle à l'huile, à l'eau et à de nombreux autres liquides.

Précision
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1 %…3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Plage
Plage de vitesse d'écoulement : 0,03 à 115 pi/s, selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
Classe I, Div. 2
Alimentation électrique
Lithium-ION 7,2 V/6,2 Ah, durée de fonctionnement >25 h
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement / onde de Lamb
Diamètre de raccordement
0,28 à 63 po
Plage de température
-40 à +392 °F
Entrée
Pt100/Pt1000
Configuration et installation du système
Pour plus d'informations, veuillez télécharger les Caractéristiques techniques

Caractéristiques

  • En service instantanément
    Accès direct aux zones dangereuses
    Installation rapide et facile (moins de 5 minutes)
    Reconnaissance automatique des transducteurs
    Guide utilisateur intuitif
  • Extrêmement polyvalent
    Gamme d’applications inégalée
    Précision supérieure maintenue même avec des fluides contenant des solides
    Batterie Li-Ion de grande capacité intégrée (>14 h de télémesurage continu)
  • Précision et fiabilité
    Tous les transducteurs sont étalonnés en milieu humide
    Haute précision lors des débits élevés et faibles
    Aucune dérive de température et du zéro

Documentation et schémas