Flexim-FLUXUS G831 ST-HT High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G831 ST-HT - Mesure de la vapeur à haute température pour zones dangereuses

Product Description

Le Flexim FLUXUS G831 ST-HT mesure le débit de vapeur de manière non intrusive depuis l’extérieur de la conduite. La méthode de mesure acoustique a une dynamique de mesure exceptionnellement élevée et fonctionne indépendamment du sens d’écoulement. Elle permet une mesure précise du débit bidirectionnel sur une large étendue de mesure pouvant atteindre 1/10. Les transducteurs ultrasoniques sont fixés au tuyau à l’aide de larges sangles en acier inoxydable ou par notre système de montage breveté à haute température, puis fixés dans des boîtiers en acier inoxydable robustes. Les entrées de procédé de sécurité intrinsèque pour la pression et la température à l’emplacement du débitmètre permettent au FLUXUS G831 ST-LT de mesurer le volume et le débit massique de vapeur saturée et surchauffée à des températures pouvant atteindre 1 166 °F dans des zones dangereuses.

Type de fluide
Vapeur saturée et vapeur surchauffée
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±3 à 4 % de la lecture
Répétabilité
±1 à 3 % de la mesure
Canaux d’écoulement
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 35 m/s (0,03 à 115 pi/s), selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 1
FM Classe 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
20 à 32 V c.c.
Diamètre de raccordement
10 à 900 mm (0,39 à 35,4 pouces)
Plage de pression
1 à 220 barg (15 à 3 190 psig)
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive (Ex-ia en option)
4-20 mA HART active/passive (Ex-ia en option)
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température (Ex-ia en option)
4-20 mA (Ex-ia active en option)
Protocole de communication
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (Ex-ia en option)
Bus de terrain Foundation (Ex-ia en option)
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Aucune perte de charge, aucune modification de conduite, pas d’interruption du procédé
  • Plage de débit dynamique élevé
  • Modification facile et économique
  • Easy and cost-efficient retrofit.

Documentation et schémas