Keystone Figure 221/222 Butterfly Valve

Product Description

The Keystone Figure 221/222 is an economical bonded resilient seated butterfly valve for bi-directional and end-of-line service available in both wafer (Figure 221) and lugged (Figure 222) style.

abs

Caractéristiques

  • Fermeture étanche testée à la pression nominale maximale dans les deux sens.
  • La version F222 à oreilles est adaptée à un service en bout de ligne bidirectionnel à pleine pression.
  • Les paliers supérieurs et inférieurs absorbent les charges de poussée latérales.
  • Un joint torique moulé dans le siège rend superflus les joints de bride supplémentaires.
  • Les trous de montage du corps simplifient l'installation et le centrage entre les brides.
  • Le col allongé permet un dégagement adéquat pour la bride et l'isolation.
Certifications
American Bureau of Shipping Shipboard, CRN, ABS
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer), à oreilles
Application
Pompes, réseau d'air comprimé, installations et services collectifs, installations, évaporateurs et sécheurs, systèmes de dépoussiérage, sécheurs, eau de refroidissement, circulation de l'air, partie équipements auxiliaires, soufflantes, compresseurs, refroidisseurs
Matériau
Acier inoxydable 304, acier inoxydable 316, fonte, Buna-N, caoutchouc EPDM
Température de service
Jusqu'à 120 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe d'étanchéité (fermeture)
Zéro fuite
Normes
ASME B16.34, API 609
Dimensions des robinets
NPS 8/DN 200, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 2/DN50, NPS 12/DN 300, NPS 10/DN 250, 5”, NPS 6/DN 150
Normes de dimensions des robinets
NPS
Type de robinet
Vannes
Produits
Eau chaude, air, gaz inerte, air, huile légère, liquide, vide, eau, eau-glycol
Tige
Joint torique

Documentation et schémas