Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-P-P001034

Vannes de régulation pour effluents Keystone Figure 635

Product Description

La vanne F635 est une vanne de régulation pour effluents dotée d’un corps de type entre brides (wafer), capable de résister à des conditions d’utilisation légères à moyennes

Caractéristiques

  • Corps sans brides (type sandwich) entièrement coulé pour un poids réduit.
  • Vanne de régulation bidirectionnelle jusqu’à 1 400 kPa.
  • Papillon à ouverture totale pour un dégagement minimum.
  • Garniture réglable en graphite haute température.
  • Matériaux de construction résistants présentant une dureté pouvant atteindre 420 Brinell.
  • Montage standardisé et raccordement de l’adaptateur d’entraînement permettant le montage direct des actionneurs Keystone et aussi la dépose des actionneurs en ligne.
  • Le montage direct pour l’actionnement élimine le besoin de supports de montage.
  • Vaste gamme de dimensions disponibles.
  • Siège inclinable à 5° en option pour un minimum de fuites.
Raccordement au procédé
Sans bride
Domaines d’application
Traitement des métaux, service érosif
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Fonte
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF
Type de siège/joint
À battant, métal
Normes
ASME B16.34
Dimensions de la vanne
NPS 18/DN 450, NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 2/DN 50, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 20/DN 500, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Papillon
Produits
Autre
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas