Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-P-P000460

KTM modèle Metaltite Siège métallique

Product Description

Les robinets à tournant sphérique à siège métallique Metaltite® ont d’excellentes caractéristiques d’étanchéité adaptées aux différents fluides avec une large gamme de températures de service.

Caractéristiques

  • L’usinage de haute précision permet d’obtenir une interface supérieure entre la sphère et le siège pour une fermeture étanche conforme à ANSI/FCI 70-2 Classe V (Classe VI en option).
  • Le siège à ressort maintient un contact étroit avec la sphère, assurant une étanchéité parfaite même à basse pression. Il en résulte des couples d’ouverture et de fermeture stables à des pressions différentielles élevées sur une large plage de températures.
  • La combinaison de sièges métalliques et de joints d’étanchéité en graphite assure des capacités de sécurité feu.
  • Différents composants de matériaux sont disponibles pour une multitude d’applications de service jusqu’à 500 °C
  • Des robinets à tourillon de conception unique sont également disponibles pour les applications sur poudre.
  • KTM peut fournir un robinet et un actionneur complet sous forme « d’ensemble » pour des applications spéciales, y compris les applications sur poudre et à vitesse ultra rapide.
  • La sphère et les sièges trempés en surface permettent une utilisation dans des applications plus sévères telles que les suspensions liquide/solide, les pâtes à papier et autres fluides abrasifs avec une longue durée de vie.
  • Il est possible de choisir le procédé de durcissement de la surface de la sphère. (Pour plus de détails, voir la page 2) Chromage dur Revêtement en alliage de nickel Carbure de tungstène Carbure de chrome
Certifications
CE, CRN, sécurité feu, émission fugitive, NACE, DESP, conformité SIL
Raccordement au procédé
À brides
Domaines d’application
Chaudières à biomasse et chaudières électriques, bioréacteurs, soufflantes, chaudières, cogénération, combustion, unité de cokéfaction différée, service fluides chargé, distillation et fractionnement, sécheurs et évaporateurs, équipements auxiliaires, évaporateurs et chaudière de récupération, évaporateurs et sécheurs
Conception du corps
Entrée latérale, modèle long
Matériau
Acier inoxydable 304, acier inoxydable 316, acier au carbone, Hastelloy, Inconel, acier inoxydable
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL300RF, CL600RF, à brides, CL150RF, 300RF, 150RF
Type de siège/joint
Sphère, métal sur métal
Classe de fermeture
Classe VI (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34, API 608
Dimensions du robinet
NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 3/4 / DN 20, NPS 1 / DN 25, NPS 8 / DN 200
Normes de dimensions du robinet
DN, NPS
Type de vanne
À sphère, robinet à tournant sphérique
Produits
Liquides/gaz agressifs, air, gaz inerte, fioul, liquides, vapeur

Documentation et schémas