Vannes à boule flottantes à siège métallique KTM Novatite Extreme™

Product Description

Les vannes à boule à siège métallique KTM Novatite Extreme™ offrent les caractéristiques d’étanchéité bidirectionnelle de la norme API 598 et sont les premières vannes à boule à siège métallique à subir un test de validation de la conception pour l’ensemble de la plage de température de -50 °C à 500 °C.

Caractéristiques

  • Vanne conforme à la norme API 608 avec performances garanties sur une large gamme de produits de débit et de conditions de fonctionnement.
  • Vanne bidirectionnelle API 598 avec fermeture étanche fiable et étanchéité sans compromis.
  • Chapeau étendu conçu pour la conformité de résistance au feu de la norme API 607 (8e édition)/ISO 10497-2022.
  • Joints de tige sous tension et joints de haute intégrité pour fournir des performances en matière d’émissions fugitives conformément aux normes API 641/ISO 15858-1.
  • Tests de validation de conception, qui impliquent des cycles mécaniques et thermiques sur toute la plage de température, effectués de -50 °C à 500 °C dans une seule configuration.
  • Moulage à la cire perdue pour une meilleure finition.
  • Étanchéité supérieure pour les applications pour gaz alimentées par un procédé de fabrication et de finition de boule et de siège unique.
  • Durcissement en surface de la boule et du siège au carbure de chrome par HVOF pour des performances fiables dans des conditions de fonctionnement difficiles.
Taille
DN 15 à DN 200 (passage intégral) et jusqu’à DN 250 (passage réduit)
Classe de pression
ASME, classes 150 et 300
Norme de conception
API 608, ASME B16.34
Face à face
ASME B16.10
Raccordements au procédé
ASME B16.5 à bride RF, FF
Température de service
-50 °C à 500 °C / -58 °F à 932 °F (jusqu’à 450 °C / 842 °F pour les conditions d’oxydation)
Certifications​
API 607, ISO 10497, API 641, ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, CRN
Applications​
Séquençage ; haute température, haute fréquence, vitesse de fonctionnement élevée, cycle thermique ; cycle mécanique ; Fluides propres, fluides sales, haute viscosité, fluides d’entartrage, traitement des déchets corrosifs et érosifs, boues, vapeur saturée, vapeur surchauffée​

Documentation et schémas