Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion Modèle CNG composé d'un Capteur CNG050S et d'un Transmetteur 1700
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion Modèle CNG composé d'un Capteur CNG050S et d'un Transmetteur 1700
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle CNG050S, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15), Acier Inoxydable 316L, Haute Pression
Incertitude de mesure
±0,50 % de la mesure
Répétabilité
±0,25 % de la mesure
Pression de service maximale du capteur
345 bar relatif
Validations, étalonnages et certifications
•CSA •IECEx •NEPSI •ATEX
Électronique (logiciel)
Nombreuses options d’E/S, notamment mA, fréquence, entrée/sortie TOR, HART, Modbus, Ethernet/IP, FOUNDATION Fieldbus
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700
Grandeurs mesurées
•Débit massique •Débit volumique
Indicateur local
Interface utilisateur standard avec afficheur à cristaux liquides à 2 lignes •Deux commutateurs optiques pour fonctionnement local •Options de vitre en plastique ou en verre
Alimentation
Entrée ca/cc universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d'alimentation •85 à 265 Vca, 50/60 Hz, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum •18 à 100 Vcc, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum •Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme EN 61010-1 (CEI 61010-1), amendement 2 inclus, et catégorie d'installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d'entrée/sortie
•Une sortie analogique active 4-20 mA •Une sortie impulsions active •La sortie impulsions peut être configurée en tant que sortie TOR.
HART
•Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
Options de montage
Version site •Intégré à un capteur Micro Motion série F, série R ou série H •En montage déporté, se raccorde à tout capteur Micro Motion Coriolis par liaison 4 fils ou 9 fils.
Types d'application
•Contrôle continu du procédé •Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air •Vérification du débitmètre •Certifié SIS
Certifications pour zones dangereuses
•Classe I, Div. 1 •Classe I, Div. 2 •Zone 1 •Zone 2
Caractéristiques
Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle CNG050S, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15), Acier Inoxydable 316L, Haute Pression
Répondez aux besoins des distributeurs de véhicules légers et lourds avec une solution à compteur unique spécialement conçue à cet effet.
Grâce à sa construction en acier inoxydable 316L, il s’utilise avec la plupart des fluides.
Choisissez parmi une vaste gamme d’options, y compris la connexion directe, pour répondre aux exigences de conception des distributeurs.
Profitez d'un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D, Classe II Div. 1 Groupes E, F et G), ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, et N
Gagnez du temps grâce à une conception compacte, sans pièce mobile, sans montage particulier ni tranquilliseur.
Vous pouvez compter sur la certification pour le comptage transactionnel.
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700
Obtenez un maximum de flexibilité avec le montage déporté ou intégré.
Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
Réduisez les coûts de câblage et procédez à une installation facile et rapide.
Les mesures de concentration et de débit du produit pur en solution se font sans équipement supplémentaire.
Vous pouvez compter sur la certification pour les opérations de comptage transactionnel et les niveaux SIL2 et SIL3.
Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
Accédez à davantage de diagnostics et d’informations sur le procédé sans coûts de câblage supplémentaires grâce à WirelessHART™.
Simplifiez l’accès au débitmètre à l’aide d’un boîtier robuste pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec en option une interface opérateur locale.
Documentation et schémas
Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle CNG050S, 13 Mm (1/2 Pouce) (DN15), Acier Inoxydable 316L, Haute Pression
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700