Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 1500 Transmitter

Débitmètre à effet Coriolis série haute pression Micro Motion™ (HPC) composé d’un capteur HPC020M et d’un transmetteur 1500

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis haute pression Micro Motion™ HPC020M 1/6 po (DN3), pression de service maximale de 12 168 psi (839 BAR)
Débit
Débit nominal 9,0 kg/min
Incertitude en débit massique et en débit volumique de gaz
±0,5 % du lot dans des conditions normales
Répétabilité de mesure du débit massique et du débit volumique de gaz
±0,25 % du lot dans des conditions normales
Plage de températures
±1 °C ±0,5 % de la mesure dans des conditions normales
Gamme de pression
Pression de service maximale de 12 168 psi (838 bar)
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
Sorties disponibles
Modèle 1500 : pour les applications qui nécessitent un débit variable (en milliampères et sortie impulsions/fréquence)
Modèle 2500 : pour les applications qui nécessitent un mesurage simultané de plusieurs grandeurs avec un choix de combinaisons de sorties (analogiques, impulsions/fréquence et entrées/sorties TOR)
Boîtier
Polyamide PA 6,6
Alimentation

•19,2 à 28,8 V c.c. minimum
•6,3 W
•Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
Signaux des entrées/sorties

•Une sortie analogique active 4–20 mA
•Une sortie impulsions active
HART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire
Options de montage
Salle de contrôle à montage déporté uniquement
•Montage sur rail de 35 mm
•Le rail doit être relié à la terre
Types d'application

•Régulation du procédé
•Écoulement biphasique liquide/gaz
•Dosage et conditionnement
•Auto-contrôle d’intégrité d’étalonnage
Certifications pour zones dangereuses
Certifié pour les environnements sans risque d'explosion uniquement

Caractéristiques

Débitmètre à effet Coriolis haute pression Micro Motion™ HPC020M 1/6 po (DN3), pression de service maximale de 12 168 psi (839 BAR)
  • Utilisez un seul appareil pour une mesure fiable et répétable du débit massique, du débit volumique, de la masse volumique et de la température.
  • Obtenez les meilleures performances Coriolis en conditions réelles, à des pressions de service maximales de 12 168 psi (838 bar)
  • En l'absence de pièces mobiles susceptibles de s'user ou de nécessiter un remplacement, vous pouvez réduire la maintenance et améliorer la fiabilité à long terme.
  • Améliorez la disponibilité à l’aide du logiciel Smart Meter Verification pour vérifier l’intégrité du système sans avoir à déposer le débitmètre.
  • Répondez à toutes les exigences d’installation avec la configuration à deux fils, le raccordement direct (sans transmetteur), l’acier inoxydable et les transmetteurs 5700.
  • Voie humide en acier inoxydable XM-19 résistant à la fragilisation par l'hydrogène
  • Convient aux applications d'hydrogène gazeux LDV/MDV/HDV de 350 bar et 700 bar
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500
  • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
  • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
  • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.

Documentation et schémas

Débitmètre à effet Coriolis haute pression Micro Motion™ HPC020M 1/6 po (DN3), pression de service maximale de 12 168 psi (839 BAR)
Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500