Densimètre De Gaz Micro Motion GDM En Acier Inoxydable De 316L Ni-Span C

Product Description

Densimètre à gaz en acier inoxydable de 316 l Ni-Span C pour comptage transactionnel conçu pour des mesures de concentration et de masse volumique des gaz de haute précision.

Étendue de mesure de masse volumique
1-400 kg/m3(0,001-0,4 g/cm3)
Incertitude de mesure

 •Argon : ±0,1 % de la mesure
 •Azote : ±0,1 % de la mesure
 •Gaz naturel, éthylène : ±0,15 % de la mesure
Pression de service maximale
250 bar
Limites de température

 •Modèle standard :-20 °C à +85 °C
 •Modèle pour hautes températures : -20 °C à +125 °C
Matériaux

 •Revêtement intérieur :AMS 5643K
 •Boîtier du capteur :Acier inoxydable 316L
Indicateur local (en option)

 •Écran LCD segmenté à deux lignes.
 •Possibilité de pivoter sur le transmetteur, par incréments de 90 degrés, pour faciliter la visualisation.
 •Adapté à l’utilisation en zone dangereuse.
 •Touches optiques pour la configuration et l’affichage en zone dangereuse.
 •Vitre en verre.
 •LED tricolore indiquant l’état du débitmètre et de l’alerte.
Fonctionnalités de l’indicateur

 •Afficher les variables de procédé
 •Voir et prendre en compte les alarmes
 •Configurer les sorties analogique et RS-485
 •Prise en charge la vérification de la masse volumique connue (KDV)
 •Affichage multilingue
Voies de sortie du transmetteur
Voies de sortie disponibles (en fonction de l'option d'interface électronique) :
 •Une ou deux sorties 4-20 mA alimentées en externe (passives)
 •Voie A de 4-20 mA + HART
 •Voie B de 4-20 mA
 •Une sortie signal période (fréquence d'oscillation) alimentée en externe (passive)
 •Une sortie TOR alimentée en externe (passive)
 •Une sortie Modbus/RS-485
Validations, étalonnages et certifications
Agences et types de validation disponibles :
 •ATEX
 •CSA C-US
 •IECEx

Caractéristiques

  • Vous pouvez compter sur une mesure en temps réel et directe de la masse volumique du gaz, conformément aux normes AGA 3 et ISO 5167.
  • Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d'un indicateur local.
  • Vérifiez rapidement l’état et le statut de l'appareil à l’aide de diagnostics internes avancés.
  • Bénéficiez d'une prise en charge simultanée de nombreux protocoles de connexion aux SNCC, automates programmables et calculateurs de débit.
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documentation et schémas